1.812 mm (71 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

1.812 mm (71 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici Polip Kıskaçlı Ayırma Çatalları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
71.3 inç
1812 mm
Çatal Dişi Uzunluğu
50 inç
1269 mm
Polip Kıskaç Alanı
20.6 ft²
1.91 m²

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kütük ve kereste için tasarlanıp üretilmiştir ve başlıca kullanım alanı, kütükleri işlenmek üzere istiflendikleri yerden taşımaktır.
Kereste Taşıma performansı

Kereste Taşıma performansı

Kütük ve kereste uygulamalarında kullanılmak üzere özellikle üretilmiş Ayırma Polip Kıskaçlı Çatalda malzeme için 21 fit karelik bir açıklık oluşturan büyük bir kelepçe vardır.
Basıncı Düzenlenebilen Kelepçeleme Gücü

Basıncı Düzenlenebilen Kelepçeleme Gücü

Entegre basınç regülatörü kelepçeleme gücünün ayarlanmasına olanak tanıyarak, taşınan malzemenin hasar görme riskini en aza indirir.
Kısa Çatal Dişleri

Kısa Çatal Dişleri

Kütük yığınlarının altına kayarak girip onları polip kıskaca yuvarlayacak şekilde özellikle tasarlanmıştır. Kısa çatal dişleri, polip kıskaca kütük yüklerken hassas kontrol sağlar.
Değiştirilebilir Aşınma Şeritleri

Değiştirilebilir Aşınma Şeritleri

Polip kıskacın alt tarafındaki cıvata bağlantılı aşınma şeritleri normal servis aralıklarında kolayca değiştirilecek ek kaynak yapılmasına gerek bırakmaz.
Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir

Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir

Çeşitli çatal uçları, Ayırma Polip Kıskacının makineye ve operasyona göre yapılandırılmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.812 mm (71 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Genişlik 71.3 inç 1812 mm
Çatal Dişi Uzunluğu 50 inç 1269 mm
Polip Kıskaç Alanı 20.6 ft² 1.91 m²
Polip Kıskaç Yüksekliği 102.6 inç 2606 mm
Polip Kıskaç Ağırlığı 3860.3 lb 1751 kg
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Çalışma Ağırlığı 33170.7 lb 15046 kg

1.812 mm (71 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 938M Küçük Tekerlekli Yükleyici ve Ayırma Polip Kıskaçlı Çatallar İş Başında

Cat® Ayırma Polip Kıskaçlı Çatallar Yük Kaldırıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 938M Küçük Tekerlekli Yükleyici ve Ayırma Polip Kıskaçlı Çatallar İş Başında
Cat® Ayırma Polip Kıskaçlı Çatallar Yük Kaldırıyor