| Forklift Çatal Genişliği | 110 inç 2802 mm |
| Diş Üzerinden Genişlik | 108 inç 2752 mm |
| Dişler Arasındaki Genişlik | 89 inç 2256 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 72 inç 1826 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 9.8 inç 248 mm |
| Dahili Yükseklik | 61 inç 1540 mm |
| Kelepçe Açıklığı | 116 inç 2936 mm |
| Uç Bölge | 25.8 ft² 2.4 m² |
| Ağırlık | 7020 lb 3184 kg |
2.802 mm (110 inç) Kütük Forklift Çatalları
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Forklift Çatal Genişliği
- 110 inç
- 2802 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 108 inç
- 2752 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 89 inç
- 2256 mm
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.802 mm (110 inç)
2.802 mm (110 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Forklift çatalları
2.802 mm (110 inç)
Seçildi
- Forklift Çatal Genişliği
- 110 inç
- 2802 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 108 inç
- 2752 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 89 inç
- 2256 mm
Forklift çatalları
2.419 mm (96 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 96 inç
- 2419 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 96 inç
- 2419 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 76 inç
- 1936 mm
Forklift çatalları
2.298 mm (90 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 90 inç
- 2298 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2298 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 73 inç
- 1857 mm