Görüntüleme
Fork Çatalları inşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşımak içindir.
Önemli Özellikler
Fork Çatalları inşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, peyzaj sahalarında ve fidelik sahalarda torbalanmış gübre ve tohum taşımak içindir.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Çatal Dişi Uzunluğu | 48 inç 1220 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 4.9 inç 125 mm |
| Çatal Dişi Yüksekliği | 24 inç 610 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 2.4 inç 60 mm |
| Çatal Dişi Ağırlığı | 208.1 lb 94.4 kg |
| Çalışma Ağırlığı | 1192.7 lb 541 kg |
| Toplam Uzunluk | 63.7 inç 1619 mm |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
| Ağırlık | 1192.7 lb 541 kg |
| Yükseklik | 39.8 inç 1010 mm |
| Genişlik | 74.8 inç 1900 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm