1.829 mm (72 inç)

1.829 mm (72 inç) Polip Kıskaçlı Hizmet Çatalları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
72 inç
1829 mm
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
30.3 inç
770 mm
Çene Açıklığı
34.5 inç
876 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çiftlik, besi çiftliği veya çevre düzenleme projelerinde karşılaşılan hafif ve sert malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Hafif Hizmet Tipi Tasarım

Hafif Hizmet Tipi Tasarım

Hafif hizmet tipi tasarım; gevşek kuru ot, saman, hayvan altlığı malzemeleri, kuru sıkıştırılmış besi hayvanı atıkları, çevre düzenleme uygulamalarında ortaya çıkan kuru yaprak örtüsü ve çam ağacı iğneleri gibi malzemeleri kavrama olanağı sağlar.
Geniş Çene Açıklığı

Geniş Çene Açıklığı

Geniş dikey çene açıklığı sayesinde toplu malzemeler taşınabilir.
Mükemmel Kelepçeleme

Mükemmel Kelepçeleme

Ağır Hizmet Tipi polip kıskaç, farklı şekilli malzemelerin tutulmasına ve kavranmasına olanak sağlar. Geniş kelepçeli tek polip kıskaç kütükler, kayalar ve saman gibi düzensiz şekilli malzemeleri kavrayacaktır.
Büyük, Yuvarlak Balyalarla Kullanıma Yönelik Değildir

Büyük, Yuvarlak Balyalarla Kullanıma Yönelik Değildir

NOT: Genel Hizmet Polip Kıskaçlı Çatallar büyük, yuvarlak balyaları delip taşımaya yönelik değildir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç)

Genişlik 72 inç 1829 mm
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 30.3 inç 770 mm
Çene Açıklığı 34.5 inç 876 mm
Uzunluk 37 inç 939 mm
Kullanılabilir Diş Uzunluğu 25.1 inç 637 mm
Ağırlık 718.7 lb 326 kg
Diş Çapı 1.3 inç 31.75 mm
Diş Sayısı 9 9
Çatal Dişi Genişliği 1.3 inç 31.75 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.829 mm (72 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Mükemmel Kelepçeleme

Genel Hizmet Polip Kıskaçlı Çatallar Uygulama Fotoğrafı

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Mükemmel Kelepçeleme
Genel Hizmet Polip Kıskaçlı Çatallar Uygulama Fotoğrafı