Görüntüleme
Cat® Genel Hizmet Polip Kıskaç Forklift Çatalları, çeşitli çalışma koşulları altında çok çeşitli malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Cat® Genel Hizmet Polip Kıskaç Forklift Çatalları, çeşitli çalışma koşulları altında çok çeşitli malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 66 inç 1676 mm |
| Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı | 30.3 inç 770 mm |
| Çene Açıklığı | 34.5 inç 876 mm |
| Uzunluk | 37 inç 939 mm |
| Kullanılabilir Diş Uzunluğu | 25.1 inç 637 mm |
| Ağırlık | 672.4 lb 305 kg |
| Diş Çapı | 1.3 inç 31.75 mm |
| Diş Sayısı | 7 7 |
| Çatal Dişi Genişliği | 1.3 inç 31.75 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |