1.676 mm (66 inç)

Endüstriyel Polip Kıskaçlı Çatallar 1.676 mm (66 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
66 inç
1676 mm
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
31.9 inç
810 mm
Çene Açıklığı
38 inç
965 mm

Görüntüleme

Cat® Endüstriyel Polip Kıskaçlı Çatallar, zorlu çalışma koşulları altında çok çeşitli malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.676 mm (66 inç)

Genişlik 66 inç 1676 mm
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 31.9 inç 810 mm
Çene Açıklığı 38 inç 965 mm
Uzunluk 36.5 inç 927.4 mm
Kullanılabilir Diş Uzunluğu 21.8 inç 553 mm
Ağırlık 1106.7 lb 502 kg
Diş Çapı 1.8 inç 44.5 mm
Diş Sayısı 9 9

1.676 mm (66 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm