285 XE Kompakt Paletli Yükleyici

285 XE Kompakt Paletli Yükleyiciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995:2014
121 hp
91 kW
Azami Çalışma Kapasiteleri - %35 Devirme Yükü
4520 lb
2050 kg
Çalışma Ağırlığı
13669 lb
6200 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini

Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini

Yeniden tasarlanmış operatör kabini daha geniş bir çalışma ortamı sunar. İlave koltuk hareket mesafesiyle birlikte 285 XE, her boyuttaki operatör için daha fazla alan sağlar. Opsiyonel tek parça, sızdırmaz ve basınçlı kabin, kabin boyunca en uygun şekilde yerleştirilmiş havalandırma delikleri aracılığıyla mükemmel hava dağıtımı sağlayarak temiz ve sessiz bir çalışma alanı sunar.
Havalandırmalı ve Isıtmalı Yüksek Arkalıklı Havalı Koltuk

Havalandırmalı ve Isıtmalı Yüksek Arkalıklı Havalı Koltuk

Havalandırmalı ve ısıtmalı yüksek arkalıklı havalı koltuk ve koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu, sektör lideri operatör konforu sağlar.
Yüksek Performanslı Güç Aktarma Sistemi

Yüksek Performanslı Güç Aktarma Sistemi

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, standart iki vitesli seyrin yanı sıra maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Opsiyonel Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş sistemi, engebeli arazilerde çalışırken malzeme tutumunu ve operatör konforunu artırır.
XE Hidrolik Sistemi

XE Hidrolik Sistemi

XE Hidrolik Sistemi, Cat Kompakt Paletli Yükleyici serisindeki en yüksek akışı ve en yüksek basıncı sağlayarak, en çok güç isteyen ataşmanları bile verimli bir şekilde çalıştırmak için sektör lideri hidrolik beygir gücü sunar.
Elektronik Kontrollü Cat C3.6TA (turboşarjlı, son soğutmalı) Motor

Elektronik Kontrollü Cat C3.6TA (turboşarjlı, son soğutmalı) Motor

Elektronik kontrollü Cat C3.6TA (turboşarjlı, son soğutmalı) motor, geniş bir dev/dk. aralığında maksimum beygir gücü sağlar. Uygulama ne olursa olsun daha yüksek çalışma performansı için yüksek tork sağlar.
Standart Dengeleme Çubuklu (E-bar) Alt Takım ve Standart İki Vitesli Seyir

Standart Dengeleme Çubuklu (E-bar) Alt Takım ve Standart İki Vitesli Seyir

Standart E-bar alt takımı, ağır yükler kaldırılırken veya ağır ataşmanlar kullanılırken sağlam bir alt takım tasarımının avantajlarını sunan ve aynı zamanda engebeli arazi veya engellerle karşılaşıldığında salınımlı alt takım tasarımının avantajlarını da sağlayan hibrit bir alt takım çözümü sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 285 XE

Brüt Güç - SAE J1995:2014 121 hp 91 kW
İç Çap 4.7 inç 120 mm
Silindir Hacmi 220 in² 3.6 l
Net Güç - ISO 9249 120 hp 89 kW
Net Güç - SAE 1349 121 hp 90 kW
Maksimum Tork - 1.500 dev/dk. - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Strok 3.9 inç 98 mm
Motor Modeli Cat® C3.6 TA (turboşarjlı, son soğutmalı) Cat® C3.6 TA (turboşarjlı, son soğutmalı)
Not Maksimum Brüt Güç ISO 14396:2002 (2.200 dev/dk.da) – Yüksek Akış Ataşmanı takılıyken: 100 kW (134,1 hp) Maksimum Brüt Güç ISO 14396:2002 (2.200 dev/dk.da) – Yüksek Akış Ataşmanı takılıyken: 100 kW (134,1 hp)
Azami Çalışma Kapasiteleri - %35 Devirme Yükü 4520 lb 2050 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma Silindiri 8730 lb 3960 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 13920 lb 6314 kg
Zemin Temas Alanı - 450 mm/17,7 inç Paletle 2724 in² 1.76 m²
Zemin Basıncı - 450 mm/17,7 inç paletle 5 psi 34.7 kPa
Azami Çalışma Kapasiteleri - %50 Devirme Yükü 6457 lb 2929 kg
Devirme Yükü 12915 lb 5868 kg
Zemin Basıncı - 400 mm/15,7 inç paletle 5.6 psi 38.9 kPa
Çalışma Ağırlığı 13669 lb 6200 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır 428 lb 194 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır - ROC (%35) 296 lb 134 kg
Arka Ağırlık Çalışma Ağırlığını Arttırır - Devirme Yükü 847 lb 384 kg
Not *Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, iki vites, 2.188 mm (86 inç) düşük profilli kova, 400 mm (15,7 inç) paletler, çift flanşlı ön avara/tek flanşlı arka avara, standart akışlı hidrolik, açık Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) kabin, mekanik süspansiyonlu koltuk, standart monitör, 1.000 CCA akü ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). *Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, iki vites, 2.188 mm (86 inç) düşük profilli kova, 400 mm (15,7 inç) paletler, çift flanşlı ön avara/tek flanşlı arka avara, standart akışlı hidrolik, açık Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) kabin, mekanik süspansiyonlu koltuk, standart monitör, 1.000 CCA akü ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 8.2 inç 209 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 146.6 inç 3724 mm
Kova Pimi Uzanması - Maksimum Kaldırma 16.3 inç 413 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 119.6 inç 3039 mm
Ayrılma Açısı 26° 26°
Yerden Yükseklik 11 inç 280 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 87.8 inç 2230 mm
Uzunluk - Palet Zeminde 72 inç 1830 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 157.4 inç 3998 mm
Uzunluk - Kova Olmadan 132.3 inç 3360 mm
Maksimum Toplam Yükseklik 178 inç 4520 mm
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 50.6 inç 1285 mm
Toplam Uzunluk - Palet 85.8 inç 2170 mm
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 89° 89°
Maksimum Kaldırma/Boşaltmada Uzanma 34.7 inç 882 mm
Geri Dönüş Açısı 27.2° 27.2°
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova (geriye çekilmiş) 94.5 inç 2400 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 62.1 inç 1578 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 74.3 inç 1887 mm
Araç Genişliği (450 mm/17,7 inç paletler) 81.8 inç 2078 mm
Maksimum Boşaltma Açısı 40.5° 40.5°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II (Opsiyonel) ISO 3449:2005 Level II (Opsiyonel)
Soğutma Sistemi 4.6 gal (ABD) 17.5 l
Motor Karteri 2.4 gal (ABD) 9 l
Yakıt Deposu 36 gal (ABD) 136.1 l
Hidrolik Sistem 10.8 gal (ABD) 41 l
Hidrolik Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 2.9 gal (ABD) 11 l
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 4.8 mil/sa. 7.8 km/sa.
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Vitesli 7.7 mil/sa. 12.4 km/sa.
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3500 psi 24130 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 23 gal/dk. 86 l/dk.
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 46.4 hp 34.6 kW
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 34 gal/dk. 129 l/dk.
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 80.7 hp 60.2 kW
Hidrolik Akış - XE - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4496 klb/inç² 31000 kPa
Hidrolik Akış - XE - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı* 40 gal/dk. 150 l/dk.
Hidrolik Akış - XE - Hidrolik Güç (hesaplanan) 103.9 hp 77.5 kW

285 XE Standart Donanımlar

STANDART EKİPMAN

  • Hızlı Ataşman Değiştirici: Manuel veya Hidrolik
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri: 50 mm (2 inç), 75 mm (3 inç) veya 3 noktalı kucak/omuz
  • Çelik Gömülü Lastik Palet – 400 mm (15,7 inç) blok dişli, 450 mm (17,7 inç) çubuk dişli, 450 mm (17,7 inç) blok dişli
  • Çift Flanşlı Ön Aks/Tek Flanşlı Arka Aks veya Üç Flanşlı Ön/Arka Akslar

PERFORMANS PAKETLERİ

  • Performans Paketi HP5: XE Hidrolikleri
  • Performans Paketi HP6: XE Hidrolikleri, Arka Yardımcı Sisteme Hazır

KONFOR PAKETLERİ

  • Isıtmalı ve klimalı Kapalı Kabin: Yan Camlar, Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, Koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı Havalı Koltuk, Yüksek Arkalıklı/Havalandırmalı ve Isıtmalı Havalı Koltuk) ve Kapı seçimi (Cam veya Polikarbonat)

TEKNOLOJİ PAKETLERİ

  • T4 – Gelişmiş Dokunmatik Ekranlı Monitör, Gelişmiş Kumanda Kolları, Basarak Çalıştırma, X montajlı cep telefonu tutucu ve Arka görüş kamerası.
  • T5 – T4 + 2 ilave yan görüş kameraları.

TELSİZ

  • Açık güneşlik makineleri için ve Bluetooth® teknolojisi sertifikası olmayan ülkelerde radyo yok
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm (0,13 inç) Yardımcı giriş ve BT mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre DAB+/AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm (0,13 inç) Yardımcı giriş ve BT mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Temel seri PL243
  • Product Link Elite serisi PLE643

SOĞUTMA FANI

  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı
  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı, otomatik ve manuel temizleme ters çalışma özellikleriyle

KORUMA VE SIZDIRMAZLIK PAKETLERİ

  • HD1– ara koruma ve sızdırmazlık† (HD0 + kabinden şasiye yan sızdırmazlık, kilitlenebilir yakıt doldurma erişim kapısı, yatırma silindiri koruması ve tahrik hattı alt koruması.) †Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişir.
  • LM1 – orta seviye arazi yönetimi koruması ve sızdırmazlığı† (HD1 + turbo koruması, egzoz grubu sargısı, Dizel Partikül Filtresi (DPF)/ Emisyon komponenti sargıları, hafif koruma, hızlı bağlantı koruması, hidrolik hatları koruma kapağı (basamak altı), vidayla bağlanan yardımcı hidrolik kaplinler ve motor hava emme ön filtresi.) †Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişiklik gösterir.
  • LM2 – en kapsamlı arazi yönetimi koruması ve sızdırmazlığı† (HD1 + artırılmış yakıt kapasitesi (220 l/58 gal), turbo koruması, egzoz grubu sargısı, DPF/Emisyon komponenti sargıları, hafif koruma, hızlı bağlantı koruması, hidrolik hatları koruma kapağı (basamak altı), vidayla bağlanan yardımcı hidrolik kaplinler ve motor hava emme ön filtresi.) †Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişiklik gösterir.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Ataşman Elektrik Donanımı
  • Ağır hizmet tipi akü
  • Kilitlenme özellikli akü ayırma
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 100 Amper Alternatör
  • LED Çalışma Lambaları
  • Otomatik Geri Vites Işıkları
  • Anahtar Arka Işıklandırması
  • LED İç Tavan Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Dış Aydınlatma

OPERATÖR ORTAMI

  • Tamamen renkli LCD monitör: Sürünme hızı kontrolü, Tahrik tepkisi ayarı, Ekipman tepkisi ayarı, Tahrik Gücü Önceliği ayarı, Dil seçimi (× 32), Çok Operatörlü Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi ve İzleme, Bakım programı ve hatırlatıcıları, Olay ve Arıza Kodu izleme, Tarih/Saat/Birimler/Parlaklık ayarları ve Smart Ataşmanlarıyla kullanım için Smart Teknolojisi.
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kolçak Kaldırıldı/Operatör Koltuktan Kalktı, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisinin Etkinleştirilmesi, Hidrolik Besleme Filtresi Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyon Sistemi (uygulanabilir olduğunda)
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer, Hidrolik Sıcaklığı, Saat Ölçer, Akü Gerilimi, Takometre
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Kontrol Kenetleme Sistemi, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni devreye girer
  • ROPS Kabin, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • Tavan Döşemesi
  • İç Dikiz Aynası
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Koltuğa Monte Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Cep Telefonu Depolama Cebi
  • Bardak Tutucu
  • 12 volt güç portu
  • Ayak Gaz Kelebeği

HİDROLİK SİSTEM

  • Seçilebilir kontrol düzeni – ISO veya H
  • Elektro/hidrolik ekipman kumandası
  • Elektro/hidrolik hidrostatik şanzıman
  • Devir sensörü koruması
  • Entegre basınç bırakma kolu ve muhafaza tahliyesi bulunan ağır hizmet tipi, düz yüzlü ayırma bağlantıları
  • Hidrolik yağı seviyesi yan göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C3.6TA turboşarjlı, son soğutmalı dizel motor, Tier 4 Final ve Stage V Emisyon Standartlarını karşılar: • Kızdırma bujili marş desteği • Sıvı soğutmalı, doğrudan enjeksiyonlu
  • Uzun ömürlü antifriz (-37 °C, -34 °F)
  • Hava filtresi, çift eleman, radyal keçe
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) Valfi, Hidrolik Yağı
  • Ekoloji tahliyesi – soğutucu sıvı
  • Radyatör soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Radyatör genleşme şişesi
  • Filtre, hidrolik besleme, kartuş tipi
  • Filtre, hidrolik dönüş, kartuş tipi
  • Filtre, kutu içi tip, motor yağı
  • Filtre, kutu içi tip, yakıt ve su ayırıcısı
  • Radyatör/hidrolik yağı
  • Soğutucu (yan yana)
  • Yay etkili, hidrolik tahliyeli park freni
  • Hidrostatik şanzıman
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Hidrolik tahrik soğutma fanı
  • Otomatik motor rölantisi

ALT TAKIM

  • E-bar (dengeleme çubuğu) süspansiyon
  • İki vitesli seyir
  • Palet şasisi üzerinde entegre bağlama noktaları (4)

ŞASİ

  • Makine bağlama noktaları (9)
  • Makine şasisi temizliği için çıkarılabilir paneller
  • Destek, kaldırma kolu
  • Çelik arka ve ön tampon, kaynaklı
  • Yakıt doldurma, makinenin sağ tarafı

DİĞER

  • Yardımcı Hidrolikler, Kesintisiz Akış
  • Telematik, Product Link, Hücresel
  • Değiştirilebilir panjurlara sahip çelik motor kapısı
  • Motor kapağı - kilitlenebilir
  • Ataşman değiştiriciler
  • Cat ToughGuardTM hortum

285 XE İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Işıldak, LED
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • 4 noktalı makine kaldırma halkası
  • Boya, Özel
  • Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Bluetooth Anahtar Güvenliği
  • Ataşman Hortum Kılavuzu
  • Korozyon Önleyici Kaplama

285 XE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat® 285 XE Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 285 XE Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 285 XE Kompakt Paletli Yükleyici

Cat® 285 XE Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 285 XE Kompakt Paletli Yükleyici
Cat® 285 XE Kompakt Paletli Yükleyici