Görüntüleme
Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.
Önemli Özellikler
Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.
11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 83.5 inç 2122 mm |
| Çalışma Genişliği | 71.7 inç 1822 mm |
| Uzunluk | 53.3 inç 1354 mm |
| Toplam Yükseklik | 58.3 inç 1480 mm |
| Ağırlık | 3315.7 lb 1504 kg |
| Tahrik Yöntemi | Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı |
| Motor | Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı |
| Gerekli Hidrolik | XHP / XE XHP / XE |
| Optimum Hidrolik Akış | 150-155 L/dak (40-41 gal/dak) 150-155 L/dak (40-41 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi) |
| Tambur Devri | 2.673-2.762 rpm 2.673-2.762 rpm |
| Tambur başına Sabit Tırnaklar | 32 32 |
| Maksimum Kesme Çapı | 7.9 inç 200 mm |
| Maksimum Kesme Derinliği | 1 inç 26 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm