Görüntüleme
Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.
Önemli Özellikler
Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 40.4 inç 1026 mm |
| Çalışma Genişliği | 32.2 inç 818 mm |
| Uzunluk | 28.1 inç 714 mm |
| Toplam Yükseklik | 41.9 inç 1065 mm |
| Ağırlık | 1080.3 lb 490 kg |
| Tahrik Yöntemi | V Kayışı Tahriki V Kayışı Tahriki |
| Motor | Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 70-130 L/dak (18-34 gal/dak) 70-130 L/dak (18-34 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi) |
| Tambur Devri | 2.770-2.890 DEV/DAK 2.770-2.890 DEV/DAK |
| Tambur başına Sabit Tırnaklar | 15 15 |
| Maksimum Kesme Çapı | 120-200 mm (5-8 inç) 120-200 mm (5-8 inç) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Cat® HM210 Parçalayıcı Çit Üzerinden Çalıları Temizliyor
Sağdan Görünüm
Cat® HM210 Parçalayıcı İş Uygulamasında