HM418

Parçalayıcılar HM418

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
83.5 inç
2122 mm
Çalışma Genişliği
67.2 inç
1707 mm
Uzunluk
53.3 inç
1355 mm

Görüntüleme

Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HM418

Toplam Genişlik 83.5 inç 2122 mm
Çalışma Genişliği 67.2 inç 1707 mm
Uzunluk 53.3 inç 1355 mm
Toplam Yükseklik 58.3 inç 1481 mm
Ağırlık 3196.7 lb 1450 kg
Tahrik Yöntemi Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı
Motor Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış 150-155 L/dak (40-41 gal/dak) 150-155 L/dak (40-41 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi)
Tambur Devri 2.140-2.210 dev/dak 2.140-2.210 dev/dak
Tambur başına Sabit Tırnaklar 38 38
Maksimum Kesme Çapı 7.9 inç 200 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4.1 inç 105 mm

HM418 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı

Cat® Parçalayıcı İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı
Cat® Parçalayıcı İş Başında

360 View