HM316

Parçalayıcılar HM316

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
74.1 inç
1882 mm
Çalışma Genişliği
62.3 inç
1582 mm
Uzunluk
53.3 inç
1355 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Parçalayıcıları; çalı temizlemek, bitki yönetimi, işlenmemiş araziyi ıslah etmek, çevre bakımı, biyokütle üretimi amacıyla budanmış malzemeleri ve organik atıkları parçalamak için kullanın.
Yüksek Performanslı Parçalama

Yüksek Performanslı Parçalama

Tipik bitki örtülü arazilerde bitkileri ve çalıları yüksek performanslı şekilde kesmek ve parçalamak için tasarlanmıştır. Fidanları, çalıları ve ağaçları keserek parçalanmış malzemeye çevirir.
Sağlam Parçalama Kafası

Sağlam Parçalama Kafası

Çapı 200 mm'ye (8 inç) kadar olan ağaçları işleyebilen sağlam parçalama kafası, arazi temizleme uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlar.
Çift Hızlı Hidrolik Motor

Çift Hızlı Hidrolik Motor

Çift hızlı, eksenel piston motoru değişen malzeme yükleri altında optimum tork sağlarken sorunsuz ve verimli performans sağlar.
Ayarlanabilir Temizleyici Gövdesi

Ayarlanabilir Temizleyici Gövdesi

Standart ayarlanabilir temizleyici gövdesi, optimum kesme ve verimlilik için ağaçların kontrolüne olanak tanır. Alçak profilli tasarım, operatör görüş alanını artırır ve pim tarzı segmentler tırnakların hangi bölümüyle kesme işlemi yapıldığını kontrol ederek tırnak ömrünü artırır.
Renk Kodlu Basınç Göstergesi

Renk Kodlu Basınç Göstergesi

Renk kodlu basınç göstergesi, üretkenliği en üst seviyeye çıkarmak için operatöre geri bildirim sağlayan standart ekipmandır. Yeşil, sarı ve kırmızı bölgelerle, operatöre parçalayıcıya uygulanan yük ile üretkenliği en üst seviyeye çıkarmak için malzeme yüklerinde yapılan değişikliklerde ayarlama yapılıp yapılamayacağı gösterilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HM316

Toplam Genişlik 74.1 inç 1882 mm
Çalışma Genişliği 62.3 inç 1582 mm
Uzunluk 53.3 inç 1355 mm
Toplam Yükseklik 58.3 inç 1481 mm
Ağırlık 2958.6 lb 1342 kg
Tahrik Yöntemi Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı
Motor Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Optimum Hidrolik Akış 120-125 L/dak (31-33 gal/dak) 120-125 L/dak (31-33 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-280 bar (2.900-4.061 psi) 200-280 bar (2.900-4.061 psi)
Tambur Devri 2.100-2.400 DEV/dak 2.100-2.400 DEV/dak
Tambur başına Sabit Tırnaklar 34 34
Maksimum Kesme Çapı 7.9 inç 200 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4.1 inç 105 mm

HM316 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı

Cat® Parçalayıcı İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı
Cat® Parçalayıcı İş Başında

360 View