HM112

HM112 Parçalayıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
59.8 inç
1518 mm
Çalışma Genişliği
48.8 inç
1240 mm
Uzunluk
48 inç
1219 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Parçalayıcıları; çalı temizlemek, bitki yönetimi, işlenmemiş araziyi ıslah etmek, çevre bakımı, biyokütle üretimi amacıyla budanmış malzemeleri ve organik atıkları parçalamak için kullanın.
Yüksek Performanslı Parçalama

Yüksek Performanslı Parçalama

Tipik bitki örtülü arazilerde bitkileri ve çalıları yüksek performanslı şekilde kesmek ve parçalamak için tasarlanmıştır. Fidanları, çalıları ve ağaçları keserek parçalanmış malzemeye çevirir.
Sağlam Parçalama Kafası

Sağlam Parçalama Kafası

Çapı 200 mm'ye (8 inç) kadar olan ağaçları işleyebilen sağlam parçalama kafası, arazi temizleme uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlar.
Çift Hızlı Hidrolik Motor

Çift Hızlı Hidrolik Motor

Çift hızlı, eksenel piston motoru değişen malzeme yükleri altında optimum tork sağlarken sorunsuz ve verimli performans sağlar.
Ayarlanabilir Temizleyici Gövdesi

Ayarlanabilir Temizleyici Gövdesi

Standart ayarlanabilir temizleyici gövdesi, optimum kesme ve verimlilik için ağaçların kontrolüne olanak tanır. Alçak profilli tasarım, operatör görüş alanını artırır ve pim tarzı segmentler tırnakların hangi bölümüyle kesme işlemi yapıldığını kontrol ederek tırnak ömrünü artırır.
Renk Kodlu Basınç Göstergesi

Renk Kodlu Basınç Göstergesi

Renk kodlu basınç göstergesi, üretkenliği en üst seviyeye çıkarmak için operatöre geri bildirim sağlayan standart ekipmandır. Yeşil, sarı ve kırmızı bölgelerle, operatöre parçalayıcıya uygulanan yük ile üretkenliği en üst seviyeye çıkarmak için malzeme yüklerinde yapılan değişikliklerde ayarlama yapılıp yapılamayacağı gösterilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HM112

Toplam Genişlik 59.8 inç 1518 mm
Çalışma Genişliği 48.8 inç 1240 mm
Uzunluk 48 inç 1219 mm
Toplam Yükseklik 50.4 inç 1281 mm
Ağırlık 1682.1 lb 763 kg
Tahrik Yöntemi V Kayış V Kayış
Motor Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 60-69 L/dak (16-18 gpm) 60-69 L/dak (16-18 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-230 bar (2.900-3.336 psi) 200-230 bar (2.900-3.336 psi)
Tambur Devri 2.670-3.070 dev/dak 2.670-3.070 dev/dak
Tambur başına Sabit Tırnaklar 30 30
Maksimum Kesme Çapı 7.9 inç 200 mm
Maksimum Kesme Derinliği 2.8 inç 70 mm

HM112 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı

Cat® Parçalayıcı İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 259D Kompakt Paletli Yükleyici ve HM215C Parçalayıcı
Cat® Parçalayıcı İş Başında

360 View