Görüntüleme
Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.
Önemli Özellikler
Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.
11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 74.1 inç 1882 mm |
| Çalışma Genişliği | 62.3 inç 1582 mm |
| Uzunluk | 53.3 inç 1354 mm |
| Toplam Yükseklik | 58.3 inç 1480 mm |
| Ağırlık | 3053.4 lb 1385 kg |
| Tahrik Yöntemi | Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı |
| Motor | Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS |
| Optimum Hidrolik Akış | 120-125 L/dak (31-33 gal/dak) 120-125 L/dak (31-33 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi) |
| Tambur Devri | 2.576-2.683 dev/dak 2.576-2.683 dev/dak |
| Tambur başına Sabit Tırnaklar | 26 26 |
| Maksimum Kesme Çapı | 7.9 inç 200 mm |
| Maksimum Kesme Derinliği | 1 inç 26 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm