PR121 Manuel Açı

Güç Kutusu Tırmıkları PR121 Manuel Açı

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Silindir Genişliği
84 inç
2134 mm
Toplam Genişlik
93 inç
2362 mm
Maksimum Açı - Sağ veya Sol
20 derece
20 derece

Görüntüleme

Çevre düzenleme tesviye uygulamalarında toprağı temizlemek ve hazırlamak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PR121 Manuel Açı

Silindir Genişliği 84 inç 2134 mm
Toplam Genişlik 93 inç 2362 mm
Maksimum Açı - Sağ veya Sol 20 derece 20 derece
Maksimum Açıda Tırmıklama Genişliği 79 inç 2007 mm
Toplam Uzunluk 60.6 inç 1540 mm
Toplam Yükseklik 33.3 inç 847 mm
Ağırlık 1025.1 lb 465 kg
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 49-87 L/dak (13-23 gal/dak) 49-87 L/dak (13-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

PR121 Manuel Açı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View