3.048 mm (120 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

3.048 mm (120 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici Yükleyici Tırmıkları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
120 inç
3048 mm
Ağırlık
4936.1 lb
2239 kg
Toplam Yükseklik
73.8 inç
1874 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Arazi temizleme uygulamalarında, toprağı değil yerdeki kök, dal, kütük gibi malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Ağır Hizmet Tipi Keskinleştirilmiş Tırnaklar

Ağır Hizmet Tipi Keskinleştirilmiş Tırnaklar

Her biri 50 mm (2 inç) genişliğinde olan ve özel olarak tasarlanmış bir saldırma açısına sahip dokuz tırnak her türlü toprak koşulunda çalışmaya hazırdır.
Köşebentler

Köşebentler

Tırnakların her iki yanında bulunan köşebentler, ataşmana maksimum direnç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Güçlendirilmiş Yapı

Güçlendirilmiş Yapı

Tırmığın çerçevesi boyunca yerleştirilmiş kare biçimindeki tork boruları yüklerin dağıtılmasına yardımcı olur ve ataşman ömrünü uzatır.
Çıkıntılı İtme Plakası

Çıkıntılı İtme Plakası

Tırmığın üst merkez kısmında bulunan bu çıkıntılı plaka, malzeme itmeyi kolaylaştırarak tırmık yapısnın zarar görmesini önler.
Çift Üst Kelepçe Stili

Çift Üst Kelepçe Stili

Tırmığın her iki yanında iki adet tekli hidrolik kelepçe bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3.048 mm (120 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Genişlik 120 inç 3048 mm
Ağırlık 4936.1 lb 2239 kg
Toplam Yükseklik 73.8 inç 1874 mm
Toplam Uzunluk 41 inç 1042 mm
Diş Aralığı 11.8 inç 300 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Diş Sayısı 9 9
Arayüz Tipi Fusion™ Fusion™
Üst Kelepçe Stili Çift Üst kelepçe Çift Üst kelepçe
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

3.048 mm (120 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm