Görüntüleme
Yükleyici Tırmıklar arazi temizleme uygulamalarında yerdeki kökleri çıkarmak ve dalları, kütükleri veya kökleri yığmak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Yükleyici Tırmıklar arazi temizleme uygulamalarında yerdeki kökleri çıkarmak ve dalları, kütükleri veya kökleri yığmak için tasarlanmıştır.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 92.4 inç 2348 mm |
| Ağırlık | 4321.1 lb 1960 kg |
| Toplam Yükseklik | 73.4 inç 1865 mm |
| Toplam Uzunluk | 49.2 inç 1249 mm |
| Diş Aralığı | 11.8 inç 300 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 2 inç 50 mm |
| Diş Sayısı | 7 7 |
| Arayüz Tipi | Fusion™ Fusion™ |
| Üst Kelepçe Stili | Çift Üst kelepçe Çift Üst kelepçe |
| Gerekli Hidrolik | 3. İşlev 3. İşlev |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm