1.858 mm (74 inç)
YENİ

Kök Tırmıkları 1.858 mm (74 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74 inç
1858 mm
Ağırlık
996.5 lb
452 kg
Toplam Yükseklik
36.2 inç
920 mm

Görüntüleme

Köklerin çıkarılması, ağaç kalıntılarının istiflenmesi ve toprağın hazırlanması için.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.858 mm (74 inç)

Genişlik 74 inç 1858 mm
Ağırlık 996.5 lb 452 kg
Toplam Yükseklik 36.2 inç 920 mm
Toplam Uzunluk 33.6 inç 853 mm
Diş Aralığı 8.3 inç 212 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Sayısı 9 9
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Üst Kelepçe Genişliği 63.7 inç 1618 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Maksimum Kelepçe Açıklığı 51.1 inç 1297 mm
Minimum Kelepçe Açıklığı 13.2 inç 335 mm

1.858 mm (74 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm