2.334 mm (92 inç)
YENİ

Kök Tırmıkları 2.334 mm (92 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92 inç
2334 mm
Ağırlık
1122.2 lb
509 kg
Toplam Yükseklik
36.2 inç
920 mm

Görüntüleme

Köklerin çıkarılması, ağaç kalıntılarının istiflenmesi ve toprağın hazırlanması için.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Çıkıntılı Polip Kıskaçlar ve Dişler

Çıkıntılı Polip Kıskaçlar ve Dişler

Polip kıskaç ve dişler üzerindeki çıkıntılar, daha büyük nesnelerin ve döküntülerin tutulmasını sağlamaya yardımcı olur.
İtme Çubukları

İtme Çubukları

Ağır hizmet tipi çıkıntılı itme çubukları döküntüleri devirmek veya itmek için kullanılabilir.
Hortum Koruması

Hortum Koruması

Hortum manşonları ve korumalar, hortumların hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.
Yerleşik Kazıyıcı

Yerleşik Kazıyıcı

Tırmığın ters yönde kazıma yapmak için kullanılmasını sağlar. Ayrıca ataşman depolanırken stabil bir taban sağlar.
Sertleştirilmiş Polip Kıskaç Uçları

Sertleştirilmiş Polip Kıskaç Uçları

Sağlam polip kıskaç uçları daha dayanıklı olacak ve daha iyi performans sağlayacak şekilde sertleştirilmiştir.
Geniş Polip Kıskaç Açıklığı

Geniş Polip Kıskaç Açıklığı

Geniş polip kıskaç açıklığı, çok çeşitli döküntüleri sabitleme olanağı sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.334 mm (92 inç)

Genişlik 92 inç 2334 mm
Ağırlık 1122.2 lb 509 kg
Toplam Yükseklik 36.2 inç 920 mm
Toplam Uzunluk 33.6 inç 853 mm
Diş Aralığı 8.3 inç 212 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Sayısı 11 11
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Üst Kelepçe Genişliği 63.7 inç 1618 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Maksimum Kelepçe Açıklığı 51.1 inç 1297 mm
Minimum Kelepçe Açıklığı 13.2 inç 335 mm

2.334 mm (92 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm