LR119

LR119 Çevre Düzenleme Tırmıkları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
74.1 inç
1883 mm
Kova Kapasitesi - Vurma
0.4 yd³
0.34 m³
Ağırlık
1439.6 lb
653 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Toprağı ufalamak, havalandırmak, düzlemek ve koşullandırmak için sertleştirilmiş tırnakların kazma işlemini kullanırken, kolay çıkarma için kaya ve molozu entegre besleme haznesi kovasına toplayıp biriktirir.
Seyahat Yönü

Seyahat Yönü

Yükleyiciyle ters yönde hareket ederek çalışmak ve toprağı minimum lastik sıkıştırmasıyla iyi bir şekilde bakımı yapılmış duruma getirmek için tasarlanmıştır.
Güçlü Tasarım

Güçlü Tasarım

Zincir azaltmalı tahrik sistemi ve çelik tırnaklar, en zorlu toprak koşullarında maksimum güç ve dayanıklılık için üretilmiştir.
Hızlı Boşaltma

Hızlı Boşaltma

Hızlı boşaltma özelliği, hidrolik motora giden akışı durdurup tırmık kafası silindirine yönlendiren bir supap çek valfiyle gerçekleştirilir. Besleme haznesi kovası dolduktan sonra akışı tersine çevirerek tırmık kafası silindirini etkinleştirin ve kovayı boşaltın.
Konveyör Boruları

Konveyör Boruları

Kolay değiştirme ve servis kolaylığı için cıvatalı konveyör boruları.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: LR119

Çalışma Genişliği 74.1 inç 1883 mm
Kova Kapasitesi - Vurma 0.4 yd³ 0.34 m³
Ağırlık 1439.6 lb 653 kg
Tırmıklama Genişliği 65.6 inç 1665 mm
Toplam Genişlik 78.3 inç 1990 mm
Yükseklik 38.9 inç 989 mm
Uzunluk 63.8 inç 1620 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Motor Hacmi 19.2 in³/devir 315 cm³/devir
Tahrik Mili Devri 80 L/dak'da 165 dev/dak (21 gpm) 80 L/dak'da 165 dev/dak (21 gpm)
Sert Yüzeyli Diş Sayısı 444 444
Kaya Boyu Aralığı 19-152 mm (0,75-6 inç) 19-152 mm (0,75-6 inç)
Tahrik Yöntemi Zincir Azaltma Zincir Azaltma
Tahrik Zinciri #80H #80H
Konveyör Zinciri #2060H #2060H
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

LR119 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı 259D Kompakt Paletli Yükleyici Üzerinde

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı İş Sahasında Tur Atıyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı 259D Kompakt Paletli Yükleyici Üzerinde
Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı İş Sahasında Tur Atıyor

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı İş Başında

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığına Genel Bakış

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı Operatör İpuçları

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı Kullanma Kılavuzu

Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular

Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı İş Başında
Cat® Çevre Düzenleme Tırmığına Genel Bakış
Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı Operatör İpuçları
Cat® Çevre Düzenleme Tırmığı Kullanma Kılavuzu
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşman Tutucular