Görüntüleme
Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 74 inç 1880 mm |
| Kesme Genişliği | 72 inç 1829 mm |
| Maksimum Kesme Çapı | 3 inç 76 mm |
| Gerekli Hidrolik | Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış |
| Toplam Uzunluk | 85 inç 2159 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.3 inç 542 mm |
| Ağırlık | 1093.5 lb 496 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 57-87 l/dk. (15-23 gal/dk.) 57-87 l/dk. (15-23 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi) |
| Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) | 3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm) 3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm) |
| Motor Hacmi | 8.5 in³/devir 140 cm³/devir |
| Tahrik Mili Torku | 217-329 Nm (160-243 lb/ft) 217-329 Nm (160-243 lb/ft) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm