BR117 Çalı Kesici / Çalı Biçme Makinesi / Çalı Biçici

BR117 Çalı Kesiciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
68 inç
1727 mm
Kesme Genişliği
66 inç
1676 mm
Maksimum Kesme Çapı
3 inç
76 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Çalı Kesiciler, otoyol refüjlerindeki aşırı büyümüş otları temizlemek, hizmet tipi işlerde kolaylık sağlamak ve konut, park ve dinlenme alanlarında ilk arazi temizliği için kullanılır.
Bıçaklar ve Bıçak Taşıyıcılar

Bıçaklar ve Bıçak Taşıyıcılar

Yüksek güçlü bıçaklar, yüksek düzeyde kesim işlemi, dayanıklılık ve ayrıca aşırı büyümüş otların temizliğini sağlar. Tamamen dengeli bıçak taşıyıcı, gereksiz titreşimi önler. Konik bıçak taşıyıcı, kesicinin ağaç kökleri ve kayalar üzerinde hareket etmesine olanak tanır.
Uzun Ömürlü Motor ve Dişliler

Uzun Ömürlü Motor ve Dişliler

Uzun ömürlü motor, yıllarca yüksek hızlı bıçak performansı sağlar. Mühürlü vites kutusu içinde mekanik olarak ve ısıl işlemden geçirilmiş vitesler, torkun motordan bıçak taşıyıcısına güvenilir ve dayanıklı bir şekilde aktarılmasını sağlar.
Motor Koruma Muhafazası

Motor Koruma Muhafazası

Motor koruma muhafazası, motoru ve vitesi molozdan korur. Bir cıvata setinin sökülmesi, motora ve vites kutusuna kolay erişim için bu menteşeli muhafazanın uzaklaştırılmasını sağlar.
Galvanizli Bobin Zincirleri

Galvanizli Bobin Zincirleri

Galvanizli bobin zincirleri (7,9 mm [5/16 inç] sızdırmaz), moloz ve malzeme uçuşmasını önlemek için ön ve arka alanlarda moloza karşı koruma sağlar.
Ağır Hizmet Tipi Kızaklar

Ağır Hizmet Tipi Kızaklar

Ağır hizmet tipi kızaklar, çalı kesicinin dengesiz arazi üzerinde kolayca hareket etmesine olanak tanırken, ataşmanın ve makinenin dengesini de sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BR117

Toplam Genişlik 68 inç 1727 mm
Kesme Genişliği 66 inç 1676 mm
Maksimum Kesme Çapı 3 inç 76 mm
Gerekli Hidrolik Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış
Toplam Uzunluk 79 inç 2007 mm
Toplam Yükseklik 21.3 inç 542 mm
Ağırlık 1018.5 lb 462 kg
Optimum Hidrolik Akış 57-87 l/dk. (15-23 gal/dk.) 57-87 l/dk. (15-23 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi)
Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) 2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm) 2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm)
Motor Hacmi 8.5 in³/devir 140 cm³/devir
Tahrik Mili Torku 217-329 Nm (160-243 lb/ft) 217-329 Nm (160-243 lb/ft)

BR117 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm