Görüntüleme
Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 79.7 inç 2025 mm |
| Kesme Genişliği | 78 inç 1981 mm |
| Maksimum Kesme Çapı | 3 inç 76 mm |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS |
| Toplam Uzunluk | 92.4 inç 2346 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.3 inç 542 mm |
| Ağırlık | 1175.1 lb 533 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 100-130 l/dk. (26-34 gal/dk.) 100-130 l/dk. (26-34 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-280 bar (2.176-4.065 psi) 150-280 bar (2.176-4.065 psi) |
| Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) | 4.332-5.631 mpm (14.212-18.475 fpm) 4.332-5.631 mpm (14.212-18.475 fpm) |
| Motor Hacmi | 12 in³/devir 196 cm³/devir |
| Tahrik Mili Torku | 297-554 Nm (219-409 lb/ft) 297-554 Nm (219-409 lb/ft) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm