Görüntüleme
Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 74 inç 1880 mm |
| Kesme Genişliği | 72 inç 1829 mm |
| Maksimum Kesme Çapı | 3 inç 76 mm |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı Yüksek Akışlı |
| Toplam Uzunluk | 85 inç 2159 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.3 inç 542 mm |
| Ağırlık | 1106.7 lb 502 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 100-130 l/dk. (26-34 gal/dk.) 100-130 l/dk. (26-34 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-280 bar (2.176-4.065 psi) 150-280 bar (2.176-4.065 psi) |
| Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) | 3.998-5.198 mpm (13.118-17.054 fpm) 3.998-5.198 mpm (13.118-17.054 fpm) |
| Motor Hacmi | 12 in³/devir 196 cm³/devir |
| Tahrik Mili Torku | 297-554 Nm (219-409 lb/ft) 297-554 Nm (219-409 lb/ft) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm