Görüntüleme
Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.
Önemli Özellikler
Cat® Endüstriyel Çalı Kesiciler yol kenarı bakımı, arazi temizleme ve çalı kesme için en uygun araçlardır.
10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 75.2 inç 1911 mm |
| Kesme Genişliği | 72 inç 1829 mm |
| Maksimum Kesme Çapı | 8 inç 203 mm |
| Gerekli Hidrolik | Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış |
| Toplam Uzunluk | 85.4 inç 2170 mm |
| Toplam Yükseklik | 28.9 inç 733 mm |
| Ağırlık | 2363.4 lb 1072 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 76-87 l/dk. (20-23 gal/dk.) 76-87 l/dk. (20-23 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-230 bar (2.800-3.300 psi) 200-230 bar (2.800-3.300 psi) |
| Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) | 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) |
| Motor Hacmi | 9.8 in³/devir 160 cm³/devir |
| Tahrik Mili Torku | 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm