Görüntüleme
Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 79.7 inç 2025 mm |
| Kesme Genişliği | 78 inç 1981 mm |
| Maksimum Kesme Çapı | 3 inç 76 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Toplam Uzunluk | 92.4 inç 2346 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.3 inç 542 mm |
| Ağırlık | 1161.8 lb 527 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 57-87 l/dk. (15-23 gal/dk.) 57-87 l/dk. (15-23 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi) |
| Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) | 3.417-5.246 mpm (11.210-17.211 fpm) 3.417-5.246 mpm (11.210-17.211 fpm) |
| Motor Hacmi | 8.5 in³/devir 140 cm³/devir |
| Tahrik Mili Torku | 217-329 Nm (160-243 lb/ft) 217-329 Nm (160-243 lb/ft) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm