Görüntüleme
Cat® Çalı Kesiciler, arazileri ve aşırı büyümüş çalıları temizlemek için kullanılır.
Önemli Özellikler
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 62 inç 1575 mm |
| Kesme Genişliği | 60 inç 1524 mm |
| Maksimum Kesme Çapı | 3 inç 76 mm |
| Gerekli Hidrolik | Elektriksiz Standart Akış Elektriksiz Standart Akış |
| Toplam Uzunluk | 73 inç 1854 mm |
| Toplam Yükseklik | 21.3 inç 542 mm |
| Ağırlık | 939.2 lb 426 kg |
| Optimum Hidrolik Akış | 57-69 l/dk. (15-18 gal/dk.) 57-69 l/dk. (15-18 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi) |
| Uç Hızı (Akışa Bağlıdır) | 3.987-4.821 mpm (13.080-15.816 fpm) 3.987-4.821 mpm (13.080-15.816 fpm) |
| Motor Hacmi | 6.1 in³/devir 100 cm³/devir |
| Tahrik Mili Torku | 152-233 Nm (112-172 lb/ft) 152-233 Nm (112-172 lb/ft) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm