A41, Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

A41, Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Helezonlar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
3037.3 lb/ft
4118 N·m
Tahrik Yöntemi
Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma
Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma
Bağlantı Braketi Tasarımı
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
Cat

Çoklu Tahrik Sistemi

Üç farklı tahrik sisteminin tümü, çok çeşitli toprak tiplerinde çalışmak üzere doğru miktarda hız ve tork sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  • A23 hafif ila orta hizmet tipi işler için optimum uç hızı ve çıkış torku üreten değişken hızlı, çift yönlü, gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
  • A41 orta ila ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, tek indirgemeli planet tahrikli gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
  • A68 orta ila ağır hizmet tipi, yüksek performanslı delme ihtiyaçlarında optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, çift indirgemeli planet tahrikli bir hidrolik dişli motoruna sahiptir.
Her Uygulamaya Özgü Sağlam Uçlar

Her Uygulamaya Özgü Sağlam Uçlar

Sağlam uçlar farklı projelere göre uyarlanabilir. Farklı uygulamalar ve zemin koşullarını kapsayan standart uçlar, ağaç uçlar, endüstriyel uçlar ve standart kaya matkabı kafası uçları (cıvatalı) sunulmaktadır.
Uç Uzantıları ve Adaptörleri

Uç Uzantıları ve Adaptörleri

Farklı uzantılar, daha derine kazma ve yuvarlak ya da altıgen şaft uçlarına göre uyarlamayı sağlar. Tutturma pimi, helezon ucu değiştirme süresini kısaltır.
Sağlam Bağlantı Braketi

Sağlam Bağlantı Braketi

Üstün yapısal takviye, konumlandırma esnekliği, nakliye kolaylığı ve dikeye yakın depolama için benzersiz Cat® bağlantı braketi. Kabin içine daha rahat ve daha güvenli erişim için çıkıntılı basamaklar da bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: A41, Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku 3037.3 lb/ft 4118 N·m
Tahrik Yöntemi Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma
Bağlantı Braketi Tasarımı Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 42-83 L/dak (11-22 gal/dak) 42-83 L/dak (11-22 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Toplam Genişlik - Braketle Birlikte 45.4 inç 1152 mm
Toplam Uzunluk - Braketle Birlikte 23.5 inç 598 mm
Toplam Yükseklik 36.8 inç 934 mm
Kılıf Çapı 9.9 inç 252 mm
Dönüş Aralığı 102 derece 102 derece
Dönüş Aralığı (ön/arka) 120 derece 120 derece
Dönüş Aralığı (Sol/Sağ) 102 derece 102 derece
Ağırlık 366 lb 166 kg
Motor Hacmi 15 inç³ 250 cm³
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 71 dev/dak 71 dev/dak
Altıgen Çıkış Mili Boyutu 2 inç 51 mm

A41, Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında

Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında
Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında

Cat® Helezon Ataşmanı İş Başında

Cat® Helezon Ataşmanına Genel Bakış

Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşmanları

Cat® Helezon Ataşmanı İş Başında
Cat® Helezon Ataşmanına Genel Bakış
Her İşe Uygun Bir Ataşman - Cat® Ataşmanları

360 View