1.219 mm (48 inç) Endüstriyel Uç

Helezon Uçları 1.219 mm (48 inç) Endüstriyel Uç

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Tip
Endüstriyel Uç
Endüstriyel Uç
Toplam Uzunluk
48 inç
1220 mm
Ağırlık
343.9 lb
156 kg

Görüntüleme

Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.219 mm (48 inç) Endüstriyel Uç

Tip Endüstriyel Uç Endüstriyel Uç
Toplam Uzunluk 48 inç 1220 mm
Ağırlık 343.9 lb 156 kg
Kesme Çapı 48 inç 1219 mm
Uyumlu Uç Uzantısı 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç)
Tırnak Sayısı 18 18

1.219 mm (48 inç) Endüstriyel Uç ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm