| Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Tahrik Yöntemi | Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 42-83 L/dak (11-22 gal/dak) 42-83 L/dak (11-22 gal/dak) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi) |
| Toplam Genişlik | 11 inç 280 mm |
| Toplam Uzunluk | 11.1 inç 282 mm |
| Toplam Yükseklik | 29.6 inç 751 mm |
| Kılıf Çapı | 11 inç 280 mm |
| Ağırlık | 199.1 lb 90.3 kg |
| Motor Hacmi | 38.4 inç³ 629 cm³ |
| Maksimum Akıştaki Uç Hızı | 127 DEV/DAK 127 DEV/DAK |
| Altıgen Çıkış Mili Boyutu | 2 inç 51 mm |
Tahrik Üniteleri A23 Helezon Tahrik Ünitesi
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
- 1699.3 lb/ft
- 2304 N·m
- Tahrik Yöntemi
- Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
- Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
- Gerekli Hidrolik
- Standart Akış
- Standart Akış
Görüntüleme
Cat® Helezon Tahrik Üniteleri, müşterinin zaten var olan helezon braketi için değişim/yükseltme amacıyla kullanılır.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
- A11 ve A23, hafif ila orta hizmet tipi işler için optimum uç hızı ve çıkış torku üreten değişken hızlı, çift yönlü, gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
- A41 orta ila ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, tek indirgemeli planet tahrikli gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
- A68 orta ila ağır hizmet tipi, yüksek performanslı delme ihtiyaçlarında optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, çift indirgemeli planet tahrikli bir hidrolik dişli motoruna sahiptir.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: A23 Helezon Tahrik Ünitesi
A23 Helezon Tahrik Ünitesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Helezon Donanımları
A23 Helezon Tahrik Ünitesi
Seçildi
- Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
- 1699.3 lb/ft
- 2304 N·m
- Tahrik Yöntemi
- Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
- Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
- Gerekli Hidrolik
- Standart Akış
- Standart Akış
Helezon Donanımları
A11 Helezon Tahrik Ünitesi
- Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
- 815 lb/ft
- 1105 N·m
- Tahrik Yöntemi
- Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
- Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
- Gerekli Hidrolik
- Standart Akış
- Standart Akış
Helezon Donanımları
A41 Helezon Tahrik Ünitesi
- Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
- 3038.8 lb/ft
- 4120 N·m
- Tahrik Yöntemi
- Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma
- Gerotor Motor - Tekli Dişli Azaltma
- Gerekli Hidrolik
- Standart Akış
- Standart Akış
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm