Görüntüleme
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Tip | Endüstriyel Uç Endüstriyel Uç |
| Toplam Uzunluk | 48.2 inç 1224 mm |
| Ağırlık | 108 lb 49 kg |
| Kesme Çapı | 18 inç 457 mm |
| Uyumlu Uç Uzantısı | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) |
| Tırnak Sayısı | 6 6 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm