Görüntüleme
Cat® Helezon Tahrik Üniteleri, müşterinin zaten var olan helezon braketi için değişim/yükseltme amacıyla kullanılır.
Önemli Özellikler
Cat® Helezon Tahrik Üniteleri, müşterinin zaten var olan helezon braketi için değişim/yükseltme amacıyla kullanılır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku | 815 lb/ft 1105 N·m |
| Tahrik Yöntemi | Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 75-90 L/dak. (20-24 gpm) 75-90 L/dak. (20-24 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 105-150 bar (1.523-2.176 psi) 105-150 bar (1.523-2.176 psi) |
| Toplam Genişlik | 11 inç 280 mm |
| Toplam Uzunluk | 11.1 inç 282 mm |
| Toplam Yükseklik | 27.8 inç 707 mm |
| Kılıf Çapı | 11 inç 280 mm |
| Ağırlık | 152.6 lb 69.2 kg |
| Motor Hacmi | 24 inç³ 393 cm³ |
| Maksimum Akıştaki Uç Hızı | 191 DEV/DAK 191 DEV/DAK |
| Altıgen Çıkış Mili Boyutu | 2 inç 51 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm