Görüntüleme
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Tip | Kaya Kafası Bıçağı Kaya Kafası Bıçağı |
| Toplam Uzunluk | 11.9 inç 301 mm |
| Ağırlık | 78.9 lb 35.79 kg |
| Kesme Çapı | 25.5 inç 647 mm |
| Tırnak Sayısı | 20 20 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm