| Tip | Endüstriyel Uç Endüstriyel Uç |
| Toplam Uzunluk | 48 inç 1219 mm |
| Ağırlık | 180.8 lb 82 kg |
| Kesme Çapı | 30 inç 762 mm |
| Uyumlu Uç Uzantısı | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) |
| Tırnak Sayısı | 10 10 |
Helezon Uçları 762 mm (30 inç) Endüstriyel Uç
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Tip
- Endüstriyel Uç
- Endüstriyel Uç
- Toplam Uzunluk
- 48 inç
- 1219 mm
- Ağırlık
- 180.8 lb
- 82 kg
Görüntüleme
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 762 mm (30 inç) Endüstriyel Uç
762 mm (30 inç) Endüstriyel Uç ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Helezon Donanımları
762 mm (30 inç) Endüstriyel Uç
Seçildi
- Tip
- Endüstriyel Uç
- Endüstriyel Uç
- Toplam Uzunluk
- 48 inç
- 1219 mm
- Ağırlık
- 180.8 lb
- 82 kg
Helezon Donanımları
762 mm (30 inç) Standart Uç
- Tip
- Standart Uç
- Standart Uç
- Toplam Uzunluk
- 50.3 inç
- 1278 mm
- Ağırlık
- 282.2 lb
- 128 kg
Helezon Donanımları
762 mm (30 inç) Kaya Delici Uç
- Tip
- Kaya Kafası Bıçağı
- Kaya Kafası Bıçağı
- Toplam Uzunluk
- 48.1 inç
- 1222 mm
- Ağırlık
- 310.9 lb
- 141 kg
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm