Görüntüleme
Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
Önemli Özellikler
Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku | 5037.5 lb/ft 6830 N·m |
| Tahrik Yöntemi | Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma |
| Bağlantı Braketi Tasarımı | 415-444 Pimli Kazıcı Yükleyici 415-444 Pimli Kazıcı Yükleyici |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS |
| Optimum Hidrolik Akış | 95-130 L/dak (25-34 gpm) 95-130 L/dak (25-34 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 207-290 bar (3.002-4.206 psi) 207-290 bar (3.002-4.206 psi) |
| Toplam Genişlik - Braketle Birlikte | 14.1 inç 358 mm |
| Toplam Uzunluk - Braketle Birlikte | 25.6 inç 650 mm |
| Toplam Yükseklik | 39.6 inç 1006 mm |
| Kılıf Çapı | 11 inç 280 mm |
| Dönüş Aralığı (ön/arka) | 117 derece 117 derece |
| Dönüş Aralığı (Sol/Sağ) | 76 derece 76 derece |
| Ağırlık | 403.4 lb 183 kg |
| Motor Hacmi | 2.67 inç³ 44 cm³ |
| Maksimum Akıştaki Uç Hızı | 81 dev/dak 81 dev/dak |
| Altıgen Çıkış Mili Boyutu | 2 inç 51 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında
Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında