A11, 2 Tonluk Mini Ekskavatörler

A11, 2 Tonluk Mini Ekskavatörler Helezonlar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
815 lb/ft
1105 N·m
Tahrik Yöntemi
Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
Bağlantı Braketi Tasarımı
2 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli
2 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
Cat

Çoklu Tahrik Sistemi

Üç farklı tahrik sisteminin tümü, çok çeşitli toprak tiplerinde çalışmak üzere doğru miktarda hız ve tork sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  • A23 hafif ila orta hizmet tipi işler için optimum uç hızı ve çıkış torku üreten değişken hızlı, çift yönlü, gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
  • A41 orta ila ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, tek indirgemeli planet tahrikli gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
  • A68 orta ila ağır hizmet tipi, yüksek performanslı delme ihtiyaçlarında optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, çift indirgemeli planet tahrikli bir hidrolik dişli motoruna sahiptir.
Her Uygulamaya Özgü Sağlam Uçlar

Her Uygulamaya Özgü Sağlam Uçlar

Sağlam uçlar farklı projelere göre uyarlanabilir. Farklı uygulamalar ve zemin koşullarını kapsayan standart uçlar, ağaç uçlar, endüstriyel uçlar ve standart kaya matkabı kafası uçları (cıvatalı) sunulmaktadır.
Uç Uzantıları ve Adaptörleri

Uç Uzantıları ve Adaptörleri

Farklı uzantılar, daha derine kazma ve yuvarlak ya da altıgen şaft uçlarına göre uyarlamayı sağlar. Tutturma pimi, helezon ucu değiştirme süresini kısaltır.
Belden Kırmalı Mafsal

Belden Kırmalı Mafsal

Belden kırmalı mafsal, helezonun makine pozisyonundan bağımsız şekilde düz durmasını sağlar.
Mekanik Sallanma Stoperleri

Mekanik Sallanma Stoperleri

Mekanik sallanma stoperleri, helezonun aşırı sallanmasına karşı koruma sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: A11, 2 Tonluk Mini Ekskavatörler

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku 815 lb/ft 1105 N·m
Tahrik Yöntemi Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik Gerotor Motor - Doğrudan Tahrik
Bağlantı Braketi Tasarımı 2 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli 2 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 75-90 L/dak. (20-24 gpm) 75-90 L/dak. (20-24 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 105-150 bar (1.523-2.176 psi) 105-150 bar (1.523-2.176 psi)
Toplam Genişlik - Braketle Birlikte 11 inç 280 mm
Toplam Uzunluk - Braketle Birlikte 11 inç 280 mm
Toplam Yükseklik 35.4 inç 900 mm
Kılıf Çapı 11 inç 280 mm
Dönüş Aralığı (ön/arka) 36 derece 36 derece
Dönüş Aralığı (Sol/Sağ) 76 derece 76 derece
Ağırlık 178.6 lb 81 kg
Motor Hacmi 24 inç³ 393 cm³
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 191 dev/dk. 191 dev/dk.
Altıgen Çıkış Mili Boyutu 2 inç 51 mm

A11, 2 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında

Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında
Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında

Cat® Helezon Ataşmanı İş Başında

Cat® Helezon Ataşmanı İş Başında

360 View