A68 Helezon Tahrik Ünitesi

A68 Helezon Tahrik Ünitesi Tahrik Üniteleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
5034.6 lb/ft
6826 N·m
Tahrik Yöntemi
Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma
Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma
Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı XPS
Yüksek Akışlı XPS

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.
Çoklu Tahrik Sistemi

Çoklu Tahrik Sistemi

Üç farklı tahrik sisteminin tümü, çok çeşitli toprak tiplerinde çalışmak üzere doğru miktarda hız ve tork sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  • A11 ve A23, hafif ila orta hizmet tipi işler için optimum uç hızı ve çıkış torku üreten değişken hızlı, çift yönlü, gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
  • A41 orta ila ağır hizmet tipi uygulamalarda optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, tek indirgemeli planet tahrikli gerotor tarzı bir hidrolik motora sahiptir.
  • A68 orta ila ağır hizmet tipi, yüksek performanslı delme ihtiyaçlarında optimum uç hızı ve çıkış torku için bir planet dişli kutusuna monte edilen değişken hızlı, çift yönlü, çift indirgemeli planet tahrikli bir hidrolik dişli motoruna sahiptir.
Her Uygulamaya Özgü Sağlam Uçlar

Her Uygulamaya Özgü Sağlam Uçlar

Sağlam uçlar farklı projelere göre uyarlanabilir. Farklı uygulamalar ve zemin koşullarını kapsayan standart uçlar, ağaç uçlar, endüstriyel uçlar ve standart kaya matkabı kafası uçları (cıvatalı) sunulmaktadır.
Uç Uzantıları ve Adaptörleri

Uç Uzantıları ve Adaptörleri

Farklı uzantılar, daha derine kazma ve yuvarlak ya da altıgen şaft uçlarına göre uyarlamayı sağlar. Tutturma pimi, helezon ucu değiştirme süresini kısaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: A68 Helezon Tahrik Ünitesi

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku 5034.6 lb/ft 6826 N·m
Tahrik Yöntemi Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Optimum Hidrolik Akış 95-130 L/dak (25-34 gpm) 95-130 L/dak (25-34 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 207-290 bar (3.002-4.206 psi) 207-290 bar (3.002-4.206 psi)
Toplam Genişlik 11 inç 280 mm
Toplam Uzunluk 11.1 inç 282 mm
Toplam Yükseklik 27.9 inç 709 mm
Kılıf Çapı 11.1 inç 282 mm
Ağırlık 216.5 lb 98.2 kg
Motor Hacmi 2.7 inç³ 44 cm³
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 81 dev/dak. 81 dev/dak.
Altıgen Çıkış Mili Boyutu 2 inç 51 mm

A68 Helezon Tahrik Ünitesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm