Görüntüleme
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Tip | Ağaç Uç Ağaç Uç |
| Toplam Uzunluk | 50.7 inç 1289 mm |
| Ağırlık | 163.1 lb 74 kg |
| Kesme Çapı | 610/305 mm (24/12 inç) 610/305 mm (24/12 inç) |
| Uyumlu Uç Uzantısı | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) |
| Tırnak Sayısı | 9 9 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm