Görüntüleme
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Tip | Kaya Kafası Bıçağı Kaya Kafası Bıçağı |
| Toplam Uzunluk | 48.1 inç 1222 mm |
| Ağırlık | 410.1 lb 186 kg |
| Kesme Çapı | 36 inç 914 mm |
| Tırnak Sayısı | 26 26 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm