305 mm (12 inç) Kaya Delici Kafası

305 mm (12 inç) Kaya Delici Kafası Helezon Uçları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Tip
Kaya Kafası Bıçağı
Kaya Kafası Bıçağı
Toplam Uzunluk
9.8 inç
250 mm
Ağırlık
41 lb
18.6 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Standart Hizmet

Standart Hizmet

Standart hizmet uçları, sıradan kazma işlemleri için normal zemin koşullarında ve kırılabilir kaya uygulamalarında kullanılır. Hızlı diş değişimine olanak tanıması sayesinde günde 250-300 delik açanlar için en iyi seçimdir.
Ağaç Uçlar

Ağaç Uçlar

Ağaç uçların en iyi kullanım alanı aşındırıcı toprak ve kırılabilir kayalardır. Ağaç uçlar, kök yumağı için büyük çaplı üst delik ve malç veya gübre için küçük çaplı delik açmak üzere konik yapıya sahiptir.
Endüstriyel Uçlar

Endüstriyel Uçlar

Endüstriyel uçlar kazma işlemi sırasında mükemmel diş tutumu sağlarken kolay çıkartma ve takmayı mümkün kılar.
Standart Kaya Matkabı Kafa Uçları (cıvatalı)

Standart Kaya Matkabı Kafa Uçları (cıvatalı)

Standart kaya matkabı kafa uçları, sert kaya ve çeşitli beton koşulları dahil olmak üzere zemin koşulları normalden çok ağıra doğru değiştikçe standart bir ucu endüstriyel versiyona dönüştürür. Topraklı veya normal koşullara geri dönülürken uçlar kolayca değiştirilebilir.
Kaya Matkabı Kafası ve Dişleri

Kaya Matkabı Kafası ve Dişleri

Standart kaya matkabı kafası, sert kırılabilir kayalarda ve yüksek darbe üreten toprakta kullanımda bağlantıyı korumak için genişletilmiş omuzlara sahiptir. Çeşitli zemin koşullarının üstesinden gelmek için bir dizi helezon dişi mevcuttur. Dış istasyon için ayarlı dişler ve iç istasyonlar için düz ve/veya keski şekilli dişler bulunur. Uçlar ise aşındırıcı toprak ve sıkıştırılmış kayanın üstesinden gelebilmek için sert yüzeyli veya karbür olarak sunulur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 305 mm (12 inç) Kaya Delici Kafası

Tip Kaya Kafası Bıçağı Kaya Kafası Bıçağı
Toplam Uzunluk 9.8 inç 250 mm
Ağırlık 41 lb 18.6 kg
Kesme Çapı 13.5 inç 342 mm
Tırnak Sayısı 12 12

305 mm (12 inç) Kaya Delici Kafası ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm