152 mm (6 inç) Endüstriyel Uç

152 mm (6 inç) Endüstriyel Uç Helezon Uçları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Tip
Endüstriyel Uç
Endüstriyel Uç
Toplam Uzunluk
48.2 inç
1224 mm
Ağırlık
57.3 lb
26 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Standart Hizmet

Standart Hizmet

Standart hizmet uçları, sıradan kazma işlemleri için normal zemin koşullarında ve kırılabilir kaya uygulamalarında kullanılır. Hızlı diş değişimine olanak tanıması sayesinde günde 250-300 delik açanlar için en iyi seçimdir.
Ağaç Uçlar

Ağaç Uçlar

Ağaç uçların en iyi kullanım alanı aşındırıcı toprak ve kırılabilir kayalardır. Ağaç uçlar, kök yumağı için büyük çaplı üst delik ve malç veya gübre için küçük çaplı delik açmak üzere konik yapıya sahiptir.
Endüstriyel Uçlar

Endüstriyel Uçlar

Endüstriyel uçlar kazma işlemi sırasında mükemmel diş tutumu sağlarken kolay çıkartma ve takmayı mümkün kılar.
Standart Kaya Matkabı Kafa Uçları (cıvatalı)

Standart Kaya Matkabı Kafa Uçları (cıvatalı)

Standart kaya matkabı kafa uçları, sert kaya ve çeşitli beton koşulları dahil olmak üzere zemin koşulları normalden çok ağıra doğru değiştikçe standart bir ucu endüstriyel versiyona dönüştürür. Topraklı veya normal koşullara geri dönülürken uçlar kolayca değiştirilebilir.
Kaya Matkabı Kafası ve Dişleri

Kaya Matkabı Kafası ve Dişleri

Standart kaya matkabı kafası, tutucu korumasını artırmak ve sert kırılabilir kayalarda ve yüksek darbe üreten toprakta kullanımda bağlantıyı korumak için genişletilmiş omuzlara sahiptir. Çeşitli zemin koşullarının üstesinden gelmek için bir dizi helezon ucu mevcuttur. Dış istasyon için ayarlı dişler ve iç istasyonlar için düz ve/veya keski şekilli dişler bulunur. Uçlar ise aşındırıcı toprak ve sıkıştırılmış kayanın üstesinden gelebilmek için sert yüzeyli veya karbür olarak sunulur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 152 mm (6 inç) Endüstriyel Uç

Tip Endüstriyel Uç Endüstriyel Uç
Toplam Uzunluk 48.2 inç 1224 mm
Ağırlık 57.3 lb 26 kg
Kesme Çapı 6 inç 152 mm
Uyumlu Uç Uzantısı 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç)
Tırnak Sayısı 2 2

152 mm (6 inç) Endüstriyel Uç ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm