Görüntüleme
Cat® Kutu Bıçakları tesviye ve dengeleme için tasarlanmıştır. Her bir model, Lazer veya GPS tesviye sistemlerinin kullanımıyla hem manuel hem de otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Cat® Kutu Bıçakları tesviye ve dengeleme için tasarlanmıştır. Her bir model, Lazer veya GPS tesviye sistemlerinin kullanımıyla hem manuel hem de otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.
11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 87.4 inç 2221 mm |
| Çalışma Genişliği | 83.9 inç 2131 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 30-85 L/dk. (8-22 gal/dk.) 30-85 L/dk. (8-22 gal/dk.) |
| Her İki Kumanda Koluyla Tam Ataşman Kontrolü Gerektirir | Var Var |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 140-170 bar (2.031-2.466 psi) 140-170 bar (2.031-2.466 psi) |
| Toplam Uzunluk | 81.2 inç 2062 mm |
| Toplam Yükseklik | 106.1 inç 2694 mm |
| Ağırlık | 1999.6 lb 907 kg |
| Yatırma Açısı Aralığı +/- | 15 derece 15 derece |
| Kaldırma | 5 inç 127 mm |
| Daha Düşük | 4 inç 102 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
İsteğe Bağlı Çift Lazer ve Standart Sabit Direklerle Dengeleme
İsteğe Bağlı Çift Lazer ve Standart Sabit Direklerle Tesviye
İsteğe Bağlı Çift 3D GPS ve Sabit Direkli Tesviye