63,46 m³ (83,0 yd³)

63,46 m³ (83,0 yd³) Kömür U Bıçakları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
270 inç
6858 mm
Kanat Açısı
30 °
30 °
Yükseklik
121 inç
3073 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 63,46 m³ (83,0 yd³)

Genişlik 270 inç 6858 mm
Kanat Açısı 30 ° 30 °
Yükseklik 121 inç 3073 mm
Ağırlık 23500 lb 10659 kg
Kapasite 83 yd³ 63.46 m³

63,46 m³ (83,0 yd³) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar
Fotoğraflar