Görüntüleme
BIÇAK, 194 inç 30,5 CYD FILL U Katı Atık, 31,5 yarda küp- 30 derece kanat açısı. 9U-8083 dozer bıçağı olmadan 159-1631 buldozer düzeni gerektirir.
Önemli Özellikler
BIÇAK, 194 inç 30,5 CYD FILL U Katı Atık, 31,5 yarda küp- 30 derece kanat açısı. 9U-8083 dozer bıçağı olmadan 159-1631 buldozer düzeni gerektirir.
| Genişlik | 194 inç 4928 mm |
| Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
| Yükseklik | 90 inç 2286 mm |
| Ağırlık | 7300 lb 3311 kg |
| Kapasite | 30.5 yd³ 23.32 m³ |