Stüdyo Çekimi

Dozer Bıçakları 2.337 mm (92 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Bıçak Genişliği
92 inç
2337 mm
Genişlik - Tam Açılı
80.7 inç
2049 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna
30 derece
30 derece

Görüntüleme

Toprak, çakıl zeminlerde yürütülen kaba tesviye ve toprak tesviyesi uygulamaları ve hafif dozajlama işleri için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.337 mm (92 inç)

Bıçak Genişliği 92 inç 2337 mm
Genişlik - Tam Açılı 80.7 inç 2049 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna 30 derece 30 derece
Yatırma Açısı Aralığı +/- 10 derece 10 derece
Bıçak Yüksekliği 24.4 inç 619 mm
Toplam Yükseklik 25.1 inç 637 mm
Uzunluk 40.5 inç 1028 mm
Ağırlık 1085 lb 492 kg
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.337 mm (92 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View