Stüdyo Çekimi

Dozer Bıçakları 2007 mm (79 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Bıçak Genişliği
79 inç
2007 mm
Genişlik - Tam Açılı
68.9 inç
1750 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna
30 derece
30 derece

Görüntüleme

Toprak, çakıl zeminlerde yürütülen kaba tesviye ve toprak tesviyesi uygulamaları ve hafif dozajlama işleri için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2007 mm (79 inç)

Bıçak Genişliği 79 inç 2007 mm
Genişlik - Tam Açılı 68.9 inç 1750 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna 30 derece 30 derece
Yatırma Açısı Aralığı +/- 10 derece 10 derece
Bıçak Yüksekliği 24.4 inç 619 mm
Toplam Yükseklik 25.1 inç 637 mm
Uzunluk 40.5 inç 1028 mm
Ağırlık 1014 lb 460 kg
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2007 mm (79 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View