| Genişlik | 265 inç 6731 mm |
| Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
| Yükseklik | 132 inç 3353 mm |
| Ağırlık | 16600 lb 7530 kg |
| Kapasite | 95 yd³ 72.6 m³ |
72,6 m³ (95,0 yd³) Talaş U Bıçakları
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 265 inç
- 6731 mm
- Kanat Açısı
- 30 °
- 30 °
- Yükseklik
- 132 inç
- 3353 mm
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 72,6 m³ (95,0 yd³)
72,6 m³ (95,0 yd³) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Bıçaklar
72,6 m³ (95,0 yd³)
Seçildi
- Genişlik
- 265 inç
- 6731 mm
- Kanat Açısı
- 30 °
- 30 °
- Yükseklik
- 132 inç
- 3353 mm
Bıçaklar
45,9 m³ (60,0 yd³)
- Genişlik
- 215 inç
- 5461 mm
- Kanat Açısı
- 30 °
- 30 °
- Yükseklik
- 122 inç
- 3099 mm
Bıçaklar
23,8 m³ (30,8 yd³)
- Genişlik
- 193 inç
- 4902 mm
- Kanat Açısı
- 30 °
- 30 °
- Yükseklik
- 90 inç
- 2279 mm