GB120, Smart

GB120, Smart Greyder Bıçakları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
78.4 inç
1992 mm
Bıçak Genişliği
78 inç
1981 mm
Genişlik - Tam Açılı
68.8 inç
1747 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

15 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Cat® Smart Greyder Bıçağı ataşmanları kir, çakıl, kum ve taban olarak kullanılan hemen hemen tüm diğer malzemeleri kesmek, hareket ettirmek ve tesviye etmek için kullanılır. Bıçakta, üniteyi Smart teknolojisinin de ötesine taşıyan bir yardım özelliği vardır. Smart greyder bıçağı, Mikro Yükleyici ve Kompakt Paletli Yükleyici platformlarına çapraz eğim getirmiştir.
Ataşman Kumanda Modu

Ataşman Kumanda Modu

Ataşman Kumanda Modu (manuel), D3 ve Smart Greyderi eldeki iş için daha sezgisel kumanda edilen bir makineye dönüştürür. Sol kumanda kolu, makine tahrik işlevlerinin kontrolünü sağlar. Sağ kumanda kolu, artık ataşmanı çalıştırmaktadır.
Makine Ekranında Açı Göstergesi

Makine Ekranında Açı Göstergesi

Smart Dozerin özel ekranı, operatöre ataşmanın yönüne ilişkin geri bildirim sağlar. Operatör, ataşman bıçağının eğiminin yanı sıra bıçağın açısını da görebilir.
Çapraz Eğim Kontrolü

Çapraz Eğim Kontrolü

Çapraz eğim etkinken, operatör bıçağı istenen konuma getirerek bıçağa ilişkin istenen çapraz eğimi seçer. Ardından ataşman, çalışma sırasında makine eğimi değişse dahi istenen eğimi korur.
Harici Referansla Kullanıma Hazır

Harici Referansla Kullanıma Hazır

Greyder Bıçak ataşmanı, harici referansla kullanıma hazırdır. Cat Grade (GPS ve UTS), EW GO!, Total Station.
Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli greyder bıçağı, malzemenin yuvarlanmasına ve katlanmasına izin vererek kapasiteyi ve performansı iyileştirir. Akışkan malzemeler kolaylıkla düşük noktalara erişir ve tesviye ve dengeleme performansını artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: GB120, Smart

Toplam Genişlik 78.4 inç 1992 mm
Bıçak Genişliği 78 inç 1981 mm
Genişlik - Tam Açılı 68.8 inç 1747 mm
Optimum Hidrolik Akış 50-86 L/dk. (13-23 gal/dk.) 50-86 L/dk. (13-23 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Uzunluk 88.4 inç 2246 mm
Direkler İle Toplam Yükseklik 104.4 inç 2652 mm
Toplam Yükseklik 41.2 inç 1046 mm
Ağırlık 1970.9 lb 894 kg
Yatırma Açısı Aralığı +/- 15 derece 15 derece
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna 30 derece 30 derece
Bıçak Yüksekliği 17 inç 431 mm
Yerden Yükseklik 6 inç 152 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4 inç 102 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

GB120, Smart ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View