2.134 mm (84 inç)

2.134 mm (84 inç) Açılı Bıçaklar - Kompakt Ürünler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Bıçak Genişliği
84 inç
2134 mm
Genişlik - Tam Açılı
76.7 inç
1949 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna
30 derece
30 derece

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Toprak, çakıl, besi hayvanı atıkları ve kar taşıma işlemleri için tasarlanmıştır. Ayrıca inşaat ve çevre düzenleme uygulamalarında yürütülen toprak tesviyesi işleri için de idealdir.
İki Yönlü Bıçak

İki Yönlü Bıçak

İki yönlü bıçak; agresif dozajlama için bıçak kilitlenerek ya da kar veya besi hayvanı atıklarını küremek için yay yüklü tetikleme mekanizması devreye alınarak çalıştırılabilir.
Açı Aralığı

Açı Aralığı

+/- 30 derece bıçak açıları, çeşitli görevlerde yardımcı olur.
Kavisli Greyder Bıçağı

Kavisli Greyder Bıçağı

Standart ters çevrilebilir/değiştirilebilir cıvata bağlantılı, sertleştirilmiş DH-2 çelikten kesici kenara sahip olan kavisli greyder bıçağı, uzun hizmet ömrü ve yüksek performans sağlar.
Ayarlanabilir Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir kızak pabuçları, kürenen yüzeyin delinme olasılığını azaltır, operatöre daha fazla kontrol sunar ve kesici kenar derinliğinin sabit kalmasını sağlar.
Küresel Kol Gözlü Silindir

Küresel Kol Gözlü Silindir

Küresel kol gözlü silindir daha iyi darbe koruması için eklemli bölüme fazladan bir hareket derecesi katar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.134 mm (84 inç)

Bıçak Genişliği 84 inç 2134 mm
Genişlik - Tam Açılı 76.7 inç 1949 mm
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna 30 derece 30 derece
Bıçak Yüksekliği 24.2 inç 614 mm
Kesici Kenar Genişliği 86.5 inç 2198 mm
Uzunluk 29.6 inç 753 mm
Ağırlık 729.7 lb 331 kg
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.134 mm (84 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Bıçak İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Bıçak İş Başında

360 View