BB124

Kutu Bıçakları BB124

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
99.4 inç
2526 mm
Çalışma Genişliği
95.9 inç
2436 mm
Optimum Hidrolik Akış
30-85 L/dk. (8-22 gal/dk.)
30-85 L/dk. (8-22 gal/dk.)

Görüntüleme

Cat® Kutu Bıçakları tesviye ve dengeleme için tasarlanmıştır. Her bir model, Lazer veya GPS tesviye sistemlerinin kullanımıyla hem manuel hem de otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

AccuGrade™ ile kullanıma uygun Kutu Bıçakları, büyük ticari mülklerin, kılıf dolgularının, yolların ve otoparkların tesviyesi ve dengelemesi için tasarlanmıştır.
Kavisli Greyder Bıçakları

Kavisli Greyder Bıçakları

Ön ve arka kavisli greyder bıçakları, malzemenin yuvarlanmasına ve katlanmasına izin vererek kapasiteyi ve performansı iyileştirir. Akışkan malzemeler kolaylıkla düşük noktalara erişir ve tesviye ve dengeleme performansını artırır.
Aşınmayı Gösteren Kesici Kenarlar

Aşınmayı Gösteren Kesici Kenarlar

Aşınmayı Gösteren Kesici Kenarlar, kenarın zemini kavrayan kısmında %20 daha fazla aşınma malzemesine sahiptir ve aynı zamanda kenarı döndürme veya değiştirme zamanının geldiğini belirtir.
Çift Parabolik Ayna

Çift Parabolik Ayna

Çift parabolik ayna, ön kesici kenarın tam görünürlüğünü sağlayarak, operatörün bıçağın ne kadar yüklediğini tanımlamasına ve Kutu Bıçağının köşelerine kadar görmesine olanak tanır.
Merkezi Olarak Yerleştirilmiş Elektronikler

Merkezi Olarak Yerleştirilmiş Elektronikler

Teknoloji komponentleri merkezi olarak yerleştirilmişlerdir ve ilişkili donanımlarını ataşman üzerindeki bu konuma zahmetsizce geri yönlendirirler. Ardından, tek bir donanım kabin içindeki veya ataşman üzerindeki kontrol modülüne yönlendirir.
Korumalı Hidrolik Valf ve ECM

Korumalı Hidrolik Valf ve ECM

Hidrolik valf ve ECM, hasardan korunacak şekilde ataşmanın çerçevesi içine eklenmiş ve takılmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: BB124

Toplam Genişlik 99.4 inç 2526 mm
Çalışma Genişliği 95.9 inç 2436 mm
Optimum Hidrolik Akış 30-85 L/dk. (8-22 gal/dk.) 30-85 L/dk. (8-22 gal/dk.)
Her İki Kumanda Koluyla Tam Ataşman Kontrolü Gerektirir Var Var
Optimum Hidrolik Basıncı 140-170 bar (2.031-2.466 psi) 140-170 bar (2.031-2.466 psi)
Toplam Uzunluk 81.2 inç 2062 mm
Toplam Yükseklik 106.1 inç 2694 mm
Ağırlık 2149.5 lb 975 kg
Yatırma Açısı Aralığı +/- 15 derece 15 derece
Kaldırma 5 inç 127 mm
Daha Düşük 4 inç 102 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

BB124 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
İsteğe Bağlı Çift Lazer ve Standart Sabit Direklerle Dengeleme

İsteğe Bağlı Çift Lazer ve Standart Sabit Direklerle Tesviye

İsteğe Bağlı Çift 3D GPS ve Sabit Direkli Tesviye

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
İsteğe Bağlı Çift Lazer ve Standart Sabit Direklerle Dengeleme
İsteğe Bağlı Çift Lazer ve Standart Sabit Direklerle Tesviye
İsteğe Bağlı Çift 3D GPS ve Sabit Direkli Tesviye

360 View