890 mm (35 inç)

890 mm (35 inç) Balya Toplayıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
50.6 inç
1285 mm
Toplam Yükseklik
22.4 inç
570 mm
Kapasite
2004 lb
909 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Tarım uygulamalarında yuvarlak ve kare şeklinde balyalanmış malzemeleri yüklemek ve taşımak için tasarlanmıştır. Besi hayvanı yemi ve hayvan altlığı için buğday, saman ve diğer malzemelerin balyaları taşınabilir.
İki Uzunluk Seçeneği

İki Uzunluk Seçeneği

Özel malzeme taşıma gereksinimlerine ve operatör tercihine göre iki uzunluk kullanılabilir: 990 mm (39 inç) veya 1.245 mm (49 inç) diş uzunlukları, tek veya çift diş.
Denge Kolu Çatalları

Denge Kolu Çatalları

Tek Balya Toplayıcı, çerçevenin alt kısmında bulunan ve seyir ile yükleme sırasında balyalanmış malzemenin güvenliğini sağlayan iki ek denge kolu çatalına sahiptir.
Konik Sivri Uçlu Dişler

Konik Sivri Uçlu Dişler

Konik sivri uçlu dişler, dişlerin balyalanmış malzemeye yapışma olasılığını en aza indirir. Tasarım, malzemeyi yüklerken ve taşırken üstün üretkenlik sağlar. Dövme diş ısıl işlemden geçirilmiştir ve üstün dayanım ve dayanıklılık için yüksek çekme mukavemetine sahip çelikten üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 890 mm (35 inç)

Toplam Genişlik 50.6 inç 1285 mm
Toplam Yükseklik 22.4 inç 570 mm
Kapasite 2004 lb 909 kg
Kullanılabilir Diş Uzunluğu 35 inç 890 mm
Toplam Derinlik 46.7 inç 1186 mm
Ağırlık 154.3 lb 70 kg
Diş Aralığı 31.5 inç 800 mm
Denge Kolu Diş Uzunluğu 11.1 inç 281 mm

890 mm (35 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Balya Toplayıcı İş Başında

Cat 304.5E2'de kullanılan Cat® Balya Toplayıcı

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Balya Toplayıcı İş Başında
Cat 304.5E2'de kullanılan Cat® Balya Toplayıcı